7T-8454: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8454: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 7T-8454
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J460 齐平安装中心侧销齿座

    描述:J460 齐平安装中心齿座适用于斜角为 22.5 度的 50 mm 基刃 特性:与传统的双带系统相比,更大的齿座和可选的盖可实现更高的耐用性以及更强的磨损保护 建议应用:轮式装载机铲斗。Cat 齐平安装齿座系统非常适合于高冲击力、高磨损应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J450
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    988B