7T-8459: 铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8459: 铲尖

    零件号: 7T-8459
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J450 J 系列穿透型铲尖

    描述:
    J450 J 系列穿透型铲尖


    特性:
    适用于安装 J450 适配器。


    建议应用:
    高冲击力、难以穿透的物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 142.24
    • 长度(mm): 299.72
    • 高度(mm): 129.54
    • 齿尖尺寸: J450
    exc
    345C, 322B L 225, 345D L 349D L 330C L 350, 330 L 330, 325B L 235, 235B, 349D, 345D, 330B L