7T-8816: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8816: 轴承

    零件号: 7T-8816
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚珠轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    com
    816F, 815F, 816K, 816F II 815K, 815F II 815B

    ttt
    D6R II D6R, D7R II D6T XL D6T LGP 6A D8R D6R XL 56H D6T, D6R III D6T LGPPAT D7R, D6H, 7SU D6H XL D8N, D6T XW D8R II 8 D6H XR D7H, 8U 6 8SU D8T, D7R LGP D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LGP 6S 7S 7U 8A 57H 7 D7R XR D6R STD 7A 6SU

    wtt
    814K, 8A4K 814F, 814F II

    lhd
    R1600H, R1700G, R1600G, R1700K

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6T, D6TXWVP, D6RXL, D6RIII, D6RIIIXL, D6TXL

    pipe
    PL87, 587R, 572R II PL83, 583R, 572R, PL72, 587T, 583T, 578

    wtl
    980H, 966G II 972M, 972K, 972H, 980G, 966D, 966G, 980M, 972L, 966F, 966E, 972G II 980L, 980K, 980C, 970F, 966F II 966H, 97AM 980F, 972G, 980G II