7T-8858: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8858: 内圈

    零件号: 7T-8858
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    adt
    D350E II 725, 730, D300E II D250E II

    ttt
    D6N D5H XL D6M D5N D4H III D5M D5H, D4H XL

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517 D4HTSK II

    fp
    HA871, HA770, 533, TK371, TK381, TK370, TK380, HA771, HA870, 543

    pipe
    561M, 561N