7T-8859: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8859: 外圈

    零件号: 7T-8859
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    pipelayers
    561N

    ttt
    D5R2 D5R XL D6N D5M D5N D6N LGP D5H, D4H III D5H XL D6M D6N XL D6N OEM D5R LGP D4H XL

    skidders
    527CA, 517GR, D4TSKHII, 527GR, D4TSKHIII, 517CA, D5TSKHII

    tskd
    517 527 D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    fp
    543, HA871, HA771, HA870, 533, HA770, TK381, TK380, TK371, TK370

    track type tractors
    D6NLGP, D6NXL, D6MLGP, D6MXL, D5NLGP, D4HIILGP, D5HIIXL, D4HIIIXL, D5MLGP, D5R2XL, D5MXL, D5NXL

    pipe
    561M, 561N