7T-9342: 轴承内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9342: 轴承内圈

    零件号: 7T-9342
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    vibratory single drum pad
    CP74B

    paving compactor
    CS79B, CB13 CB15 CS-74B CS78B, CB16 CB-68B CS-76B CP-74B CS-78B CP74B, CS-79B CB-64B CS74B, CB-66B CP76B

    wheeled excavator
    M318C, M316C, M315, M313C, M318, M315D, M315C, M313D, M312, M318D, M316D

    backhoe loaders
    446

    wheel-type loader
    918M 914K 910M 910K 914M

    drill
    MD6250

    backhoe loader
    446B, 446D

    articulated dump truck
    740C 740, 745 745C, 735C, 740 GC

    articulated trucks
    735C, 740CEJ, 745C, 740DEJ, 740GC