7T-9343: 轴承外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9343: 轴承外圈

    零件号: 7T-9343
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    adt
    735C, 745 745C, 740C 740 GC 740

    whex
    M316C, M313C, M315, M312, M316D, M318C, M315C, M315D, M318, M318D, M313D

    bhl
    446B, 446D

    drll
    MD6250

    wtl
    910M 914M 918M 910K 914K

    comp
    CB15 CS-78B CS74B, CS-76B CB16 CS-74B CS78B, CP-74B CP76B, CS-79B CP74B, CS79B, CB-68B CB-64B CB13 CB-66B