7T-9370: 太阳齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9370: 太阳齿轮

    零件号: 7T-9370
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 正齿轮
    earthmoving compactor
    815F II 816K 816F II 815K 815F 816B 816F 815B

    wheel-type loader
    966D 966E 966G 972L 972G II 972G 980F II 970F 980F 980H 980C 966F 966H 972M 980M 972H 966G II 980G 980G II 966F II 980L 972K 980K

    wheel dozer
    814B 814K 814F 814F II

    pipelayer
    578 PL72 572R 583R 572R II

    track-type tractor
    D6T XL 7A D6R II 7SU D6H XL 7S D7R II D6T D6R D6R III 7S LGP D7R D7H 6S 6A D6H D6R XL 6 6SU D6T XW PAT D6R LGP 7U D6T XW D6T LGP D6R STD D7R LGP 57H D6H XR D6H II 56H 7 D6T LGPPAT 56 D7R XR D6T XL PAT

    oem solutions
    TR35