7T-9587: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9587: 轴承

    零件号: 7T-9587
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    5S D5H, D4H III D4H, 4 4S 5P 55, 5A 4P 4A D4H XL 5 D5H XL 54

    track-type skidder
    54H 527 D4HTSK II D4HTSK III 517 4P D5HTSK II