7T-9754: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9754: 内圈

    零件号: 7T-9754
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 高度(in): 0
    cold planers
    PM-565B

    asphalt pavers
    AP-1055B

    wheel-type loader
    928HZ, 988F II 938G II 928G, 970F, 930H, 950F II 938F, 938G, 924F, 966F II 988F

    track type tractors
    D5MXL, D8LSA

    articulated dump truck
    D300E, D250E

    articulated trucks
    D20D

    skid steer loader
    257, 247B, 257B, 247

    challenger
    85C, 65D, 75C, 65C, 85D, 75D

    defense and federal products
    DEUCE

    asphalt paver
    BG-225B, BG-2455C, AP-900B, BG-225C, AP-1055B, AP-800D, AP-800C, BG-230D, AP-1000B, AP-650B, AP-1000, BG-210B, BG-230, BG-245C, BG-260C, AP-1050B, BG-240C

    cold planer
    PM-465, PM-565

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT28G, IT38G II IT38G, IT24F, IT38F

    track-type tractor
    D5M D4H XL D4H III D4H

    skidders
    D4TSKHII

    engineer support tractor
    30/30

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RR-250

    backhoe loaders
    428II

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III

    excavator
    5130

    wheel loaders
    928H, 938G, IT38F, 970F, 924F, 928GZ, 938GII, 950FII, 938F

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B