7T-9755: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-9755: 外圈

    零件号: 7T-9755
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 高度(in): 0
    cold planers
    PM-565B

    asphalt pavers
    AP-1055B

    track type tractors
    D7RIILGP, D6RXR, D6RLGP, D6HIIXL, D6RIIXL, D6RII, D6RXL, D7RII, D8LSA, D6HIIXR, D5MXL

    articulated trucks
    D20D

    cold planer
    PM-565, PM-465

    track-type tractor
    D6R, D6R II D5M D7R II D4H III D4H, D6H, D4H XL D6H XL

    backhoe loaders
    428II

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    motor grader
    120H, 140G, 160H, 140K, 12H ES 12G, 120M, 135H, 12H, 12M, 120H NA 120H ES 12H NA 24H, 140M, 140H ES 140H, 140H NA 163H NA 160H NA 160G, 120K 2 163H, 160H ES 160M, 120K, 160K, 130G, 140K 2 135H NA

    wheel-type loader
    930H, 966H, 938F, 972G, 972K, 950F II 972H, 966G II 980G, 938G II 966G, 928G, 966K XE 980G II 966F II 992G, 928HZ, 988F II 972G II 980K HLG 980K, 980H, 924F, 938G, 988F, 970F, 966K

    articulated dump truck
    D300E, D250E

    compactors
    825H, 826G, 826GII, 825GII

    motor graders
    12G, 12H, 120K, 12K, 135H, 143H, 140M, 120M, 120K2, 140HNA, 120HNA, 160HNA, 12HNA, 135HNA, 120MAWD

    skid steer loader
    257, 257B, 247, 247B

    challenger
    75C, 85D, 85C, 65C, 65D, 75D

    defense and federal products
    DEUCE

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-260C, AP-1000B, BG-230D, AP-900B, AP-1000, BG-225C, AP-800D, BG-2455C, AP-650B, BG-240C, AP-1050B, AP-800C, BG-245C, BG-210B, BG-230, BG-225B

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT28F, IT38G, IT28G, IT24F, IT38G II

    skidders
    D4TSKHII

    engineer support tractor
    30/30

    road reclaimer
    SM-350, RM-350, RR-250

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II

    excavator
    5130

    wheel loaders
    IT38F, 924F, 928H, 970F, 966G, 938G, 980H, 972G, 980K, 966K, 966GII, 966KXE, 938GII, 980GII, 928GZ, 950FII, 972GII, 938F

    wheel dozers
    824H, 854G

    earthmoving compactor
    826H, 826G II 825G II 825G