7X-0271: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0271: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0271
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 手柄长度 - 2(in): 4.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 20
    • 表面处理: 镀锌
    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412

    cold planer
    PM-565

    marine products
    3512C C18 3508B 3512B 3406C 3516B 3616 3304B 3412C 3606 3608 3306B 3612

    generator
    SR4BHV SR4 SR4B SR 597

    engine - generator set
    G3520C 3516 G3516B G3508 PMG3516 3512 3456 PM3512 C18 G3516 3516B CG137-12 3512B G3512 3406B 3512C G3516C PM3516 3516C G3516E 3412C

    engineer support tractor
    C18

    petroleum products
    C15 3516C 3512E C32 3512B C27 3516B 3512 G3306B 3512C C18

    track-type skidder
    D4HTSK II

    engine - industrial
    G3608 3512B SR4 3512C G3408 G3516C SPF743 3406 G3612 G3516 3516B 3304 G3616 3306 3512 G3406 G3606 G3512E G3306 G3412 G3516E