7X-0272: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0272: 螺栓

    零件号: 7X-0272
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    petr
    C27

    ttt
    D10T, D11R, D11T, D7R, D11N

    uat
    AD60, AD55B

    lhd
    R2900G, R3000H

    ttl
    963C

    pipe
    572R

    wtl
    980C

    ap
    AP-800D, AP-1055B, BG-2455C, AP-1000B, BG-225C, BG-260C, BG-230D, BG-210B, BG-245C, AP-1050B, AP-650B, BG-240C, AP-900B, BG-230, AP-800C, BG-225B