7X-0280: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0280: 螺栓

    零件号: 7X-0280
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 4.13
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 18
    • 表面处理: 镀锌
    轮式装载机
    992K, 990KLRC, 990K, 993K

    v 型 27 到 32 升
    C27, C32

    3500
    3512E, 3512CHD, SPF743

    轮式推土机
    844K, 854K, 844KLRC

    履带式推土机
    D9R, D9RLRC

    履带式挖掘机
    225B, 227FB, 229

    非公路用卡车
    785DOEM, 785C, 784C, 785D, 789C

    冷铣刨机
    PM-201, PM-565B