7X-0282: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0282: 螺栓

    零件号: 7X-0282
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 手柄长度 - 2(in): 5.37
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 18
    • 表面处理: 镀锌
    轮式自行式铲运机
    657EPP, 657E, 657G

    v 型 27 到 32 升
    C27, C32

    3116/3208
    3208

    井下矿用装载机
    R2900G, R3000H, R1700G

    履带式推土机
    D10R, D11R, D10N, D11N, D9L, D8L, D9N

    井下铰接式卡车
    AD30

    非公路用卡车
    777F, 773F, 773FOEM, 775F

    平滑型单钢轮振动
    CS-583, CS-573

    冷铣刨机
    PM-201, PM-565B