7X-0301: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0301: 螺栓

    零件号: 7X-0301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 5.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 16
    • 表面处理: 镀锌
    3300
    3306B, 3306

    轮式装载机
    994

    3500
    3512CHD

    吊管机
    583R, 572RII, 587R, 578

    井下铰接式卡车
    AD55B, AD45B, AD55, AD60

    变速箱
    CX35, CX31, TH35

    非公路用卡车
    MT4400DAC, 772GOEM, 773GLRC, 772, 777GOEM, 772G, 772GOEMLRC, 775FOEM, 769D, 777G, 773DLRC, 777DLRC, 771D, 777C, 775GOEM, 773ELRC, 789C, 770GOEM, 773E, 770, 773D, 777D, 775GLRC, 775GOEMLRC, 770GOEMLRC, 785DOEM, 785C, 777FOEM, 789B, 773G, 794AC, 770GLRC, 773GOEM, 777F, 772GLRC, 775E, 784C, 785B, 776D, 773FOEM, 793B, 785D, 773F, 777GOEMLRC, 775G, 777GLRC, 770G, MT5300DAC, 775F, 784B, 777DHAA, 776C, 775D, 777E2, 773E2LRC, 793, 776B, 777B, 777E

    履带板型单钢轮振动
    CP-533

    平滑型单钢轮振动
    CS-533

    轮式自行式铲运机
    627G, 627E, 621F, 623E, 623F, 621G, 627F, 627EPP, 621S

    集材机
    508

    v 型 27 到 32 升
    G3408C

    履带式推土机
    D7RLGP, D6HIIXL, D7RXR, D8RLRC, D8RII, D6RXL, D7R, D8N, D10N, D6R, D6HIIXR, D6RLGP, D10R, D6G, D9N, D8NNSUC

    压路机
    826C

    15 到 18 升
    C15, C18

    10 到 13 升
    C13

    冷铣刨机
    PM-465

    铰接式卡车
    D350EII, D400E, D350E, D400EII