7X-0304: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0304: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0304
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 7.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 16
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D6R II D8R II D6G2 XL D6G2 LGP D6G

    wheel tractor-scraper
    637G, 631G

    pipelayer
    578

    engine - generator set
    3516C

    wheel-type loader
    980F, 980C

    wheel dozer
    824C

    engine - industrial
    G3520B

    excavator
    390F

    off-highway truck
    789D, 794 AC

    earthmoving compactor
    825C, 826C