7X-0305: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0305: 螺栓

    零件号: 7X-0305
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 7.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 16
    • 表面处理: 镀锌
    轮式自行式铲运机
    637G, 621G, 627G, 623G, 631G

    集材机
    527CA, 517GR, 517CA, 527GR

    轮式装载机
    992D, 992C, 980FII

    3500
    3512C

    履带式挖掘机
    225D

    非公路用卡车
    771D, 773D, MT4400DAC, 769D, 773ELRC, 775D