7X-0315: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0315: 螺栓

    零件号: 7X-0315
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    com
    826K, 816F, 825K, 815F II 816F II 815F

    lhd
    R1700G, R1300G, R1600G, R1600H, R1300G II

    ttl
    963C, 973, 973C, 963B

    pipe
    587R, 589

    drll
    MD6310 MD6250

    ap
    AP-1000

    wtl
    992C, 966F II 980C, 988F II 970F, 966F, 980F

    chal
    85E, 95E, 65E, 75E

    ttt
    D10R, D6R II D10T, D10N

    wts
    621G, 631G, 627F, 637G, 627G, 621F, 623G, 623F, 611, 623E

    wtt
    814F II 824K, 814F

    oht
    785D, 794 AC MT4400D AC

    epg
    3516 3508 PM3508