7X-0317: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0317: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0317
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.34
    • 手柄长度 - 2(in): 2.63
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 表面处理: 镀锌
    pipelayer
    572R, 572R II 578

    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 627G, 623G, 621G

    wheel-type loader
    970F, 966F II 966F

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E, D300E II

    off-highway truck
    777D, 777F, 777C, 777B

    challenger
    85E, 95E, 65E, 85C, 65D, 65C, 85D, 75D, 75E, 75C

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D11N, D11R, D11T

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    road reclaimer
    RR-250B, RM-350, SM-350, RR-250, RM-350B, SS-250, SS-250B, RM-250C

    petroleum products
    TH55-E70 TH55 G3306B

    wheel dozer
    824H, 834B

    backhoe loader
    446B, 446D

    earthmoving compactor
    825H, 826H