7X-0320: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0320: 螺栓

    零件号: 7X-0320
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.34
    • 手柄长度 - 2(in): 3.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 表面处理: 镀锌
    rrss
    RM500B

    meng
    C32

    adt
    D400E, D350E

    com
    826C

    wheel tractor scrapers
    657G, 637G, 631E, 611, 631G, 623E, 627G, 627E, 657E, 613C II 615C, 627F, 621E, 623G, 623F, 621F, 621G, 615C II 637E, 633E II 651E, 613C

    ttt
    D7R II D7R, D6R II D6H

    epg2
    SR5

    wts
    657G, 637G, 631E, 611, 631G, 623E, 627G, 627E, 657E, 613C II 615C, 627F, 621E, 623G, 623F, 621F, 621G, 615C II 637E, 633E II 651E, 613C

    lhd
    R3000H, R2900G

    mh
    MH3049

    oht
    773D, 775D, 773B, 777D, 771D, 771C, 769C, 769D, 777C, 776D, 775B, 776C

    wtl
    966G, 980G, 950G, 962G, 972G