7X-0321: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0321: 螺栓

    零件号: 7X-0321
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0, 0.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.34, 0
    • 度量单位: 英寸, 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0, 4.37
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2, 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓, 0
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC, 0
    • 螺纹尺寸(in - tpi) (in): 7/16 - 14
    • 表面处理: 0, 镀锌