7X-0331: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0331: 螺栓

    零件号: 7X-0331
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 表面处理: 镀锌
    cold planers
    PM-565B, PR-1000

    asphalt pavers
    BG-240C, BG-2455C, AP-1055B, AP-900B, BG-230D, AP-1000B, BG-260C, AP-800D, BG-245C, BG-230, BG-225C

    3500
    3512CHD

    wheel tractor scrapers
    633E, 657G, 627G, 651E, 631D, 657E, 631EII, 631G, 623G, 637D, 637G, 637DPP, 623E, 627E, 621G, 633D, 657EPP

    transmission
    TH55

    track loaders
    973C, 973CLGP, 931BLGP, 973, 935C, 935B, 931CIILGP, 931C, 931CLGP, 931CII, 935CII, 931B

    compactors
    836

    track type tractors
    D9R, D7RIILGP, D10R, D7RLGP, D11R, D7R, D8L, D7RIIXR, D10N, D9T, D7RII, D6HIIXL, D11RCD, D9RLRC, D9N, D5HII, D8N, D6HIILS, D4B, D8NNSUC, D3B, D3BLGP, D6HIIXR, D4BLGP, D5HIILGP

    track excavators
    235B, 231D, 215D, 235C, 235D, 219D, 225DLC

    motor graders
    120HNA, 120M, 140HNA, 135HNA, 120H, 12K, 140K, 120MAWD, 12HNA, 160K, 140K2, 135H

    articulated trucks
    D400E, D350E

    large mining products
    5110BL, 5110BME, 5110BMH

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B, AD45B, AD55

    vees 27 to 32 liter
    C32 3412E

    pipelayers
    578, 572RII, 589, 583R

    underground mining loaders
    R1300G, R1600H, R1600G, R2900G

    skidders
    530B, 528B, 545

    ag tractors
    65D

    off highway trucks
    797B, 793C, 777GLRC, 777D, 777G, 785B, 775F, 777DHAA, 785C, 785D, 789DXQ, 776D, 776C, 784B, 775FOEM, 777GOEM, 772, 793D, 777C, 770, 789D, 789C, 777, 777DLRC, 773FOEM, 793B, 773F, 789B, 784C, 785DOEM, 777GOEMLRC, 785G, 793

    wheel loaders
    950F, 960F, 980F, 988F, 966F, 966FII, 990, 950FII, 970F, 924K 980G, 924H, 950E, IT18, 916, 994KLRC

    wheel dozers
    834B

    wheel excavators
    MH3037