7X-0336: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0336: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0336
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.75
    • 头部高度 - 4(in): 0.39
    • 手柄长度 - 2(in): 4.25
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/2 - 13
    • 表面处理: 镀锌
    telehandler
    TH255C

    pipelayer
    587R, 583R, 578, 587T

    wheel tractor-scraper
    657E, 637G, 631E, 631G, 657G, 651E, 637E, 631D, 637D, 639D, 633D, 633E II

    underground articulated truck
    AD45B, AD55

    forest products
    SAT420 SAT630

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    966G, 972G, 966M, 972M, 992C, 992D, 988F II 966K, 988F, 988B, 972K

    engine - industrial
    SCT673 3116 SPT343 SPT342 3126

    off-highway truck
    785C, 777D, 776D, 777F, 789C, 777E 784C, 784B

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C, AP-1000

    cold planer
    PM-565B, PR-1000C PR-1000, PM-201, PM-565

    load, haul, dump
    R1300G, R3000H, R2900G, R1700G, R1600H, R1600G, R1300G II

    track-type tractor
    D11R, D11N, D5H

    road reclaimer
    SM-350, RM-350, RM500B, RM-500, RM-350B

    wheel dozer
    834B

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836