7X-0349: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0349: 螺栓

    零件号: 7X-0349
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0, 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0, 0.48
    • 度量单位: 0, 英寸
    • 手柄长度 - 2(in): 1.5, 0
    • 螺栓尺寸(in): 5/8, 5 月 8 日
    • 螺栓总长度 - 3(in): 0, 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓, 0
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC, 0
    • 螺纹尺寸(in - tpi) (in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 0, 镀锌