7X-0352: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0352: 螺栓

    零件号: 7X-0352
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    com
    826H, 825H, 836, 826G II

    cold
    PM-565, PM-565B, PR-450C

    whex
    M325B

    lhd
    R1600H

    fp
    SAT323 SAT325 SAT325T SAT630 SAT323T SAT420 SAT318T SAT322 SAT318 SAT322T SAT318TSC

    ttl
    973, 973C, 963B 963C

    tmh
    TH417C

    ap
    AP-650B, AP-1050, AP-1000, BG-225C

    tlg
    TL5 32 TL5 36 TL5 48 TL5 44 TL3 930 TL5 50 TL3 730 TL5 46 TL5 30 TL5 38 TL5 40 TL5 34 TL3 530 TL5 42

    wtl
    988F, 988F II 988B

    exc
    330C

    meng
    3508B 3516B 3512B C9

    adt
    D300E, D400E II D250E, D350E, D400E, D350E II

    petr
    CX31-P600 CX31-C18I CX31-C9I CX35-P800

    ttt
    D6R, D11R, D11T, D7G2 D10T, D7R, D11N, D7G, D10R, D5H

    ieng
    C9.3 SUF557 CPT372 SBF214

    wts
    623E, 623F, 633E, 623G, 631E, 637E, 613C II 627H, 627K LRC

    wtt
    854G, 844H, 824G II 844, 834B, 824H

    oht
    785D, 785C, 784C

    epg
    3516B 3508