7X-0353: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0353: 螺栓

    零件号: 7X-0353
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    lhd
    R1600H

    uat
    AD55, AD45B

    ttl
    939C

    tmh
    TH255C

    wtl
    992K, 992D, 992C

    comp
    CS-563C CP-563, CP-533C, CS-531C, CS-533C, CS-563 CP-563C, CS-583C, CS-573C

    chal
    65C, 65E, 75E, 75C, 75D, 65D

    meng
    3412E C30

    petr
    CX31-C13I CX31-P600 CX31-C11I

    ttt
    D10R, D5C III D9R, D5H, D9N, D8L, D9T, D10N

    wtt
    844K, 844H, 854K, 844

    off highway trucks
    785G

    oht
    785C, 785D, 789C, 785B, 789D, 784C, 789B, 784B