7X-0354: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0354: 螺栓

    零件号: 7X-0354
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    ttl
    973, 939, 933

    pipe
    583R, 589

    tmh
    TL1055C, TL1255C, TL943C, TL642C

    ap
    AP-200B

    comp
    CS-431C, CP-433C, CP-663E, CS-683E, CS-433C, CS-663E

    wtl
    980F, 992D, 992C

    tlg
    TL5 46 TL5 50 TL2 930 TL3 730 TL4 45 TL5 40 TL3 530 TL5 36 TL5 38 TL2 530 TL4 36 TL5 42 TL5 48 TL2 730 TL4 31 TL5 32 TL3 930 TL4 24 TL5 34 TL4 42 TL5 30 TL4 27 TL5 44

    meng
    3508B

    adt
    D250E, D350E II D300E

    petr
    3508C C32 TH48-E70 3508B

    ttt
    D10T, D6R II D6R, D4C III D11T, D5C III D5H, D3C III D4E SR

    ieng
    3508 SUF557 3508B SPF743 SPF343 SPF343C SBF214 G3508

    wts
    613C II 615C II 615C

    tskd
    D5HTSK II

    mg
    140H, 140K, 160H, 120K, 140H NA 120H ES 12H NA 135H, 12H ES 12H, 120H NA 16H, 16H NA 163H NA 120H, 143H, 160H ES 160K, 14H, 163H, 120K 2 140K 2 12K, 140H ES 135H NA 160H NA 14H NA

    oht
    MT4400D AC 777G, 777D, 777C, 777F, 776C, 777E

    epg
    3508B C175-16 3508