7X-0355: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0355: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0355
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.25
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 镀锌
    wheel tractor-scraper
    637E, 611, 637G, 637D, 631E, 651E, 631G, 657G, 615C II 633E II 657E, 621S, 615C

    pipelayer
    578, 583R

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    3508 3508B C32 3508C 3516B

    petroleum products
    3508C WS063 C27 C32 WSP063 TH48-E70

    forest products
    227

    engine - industrial
    3508 3508B G3508 SPF343 SPF343C

    excavator
    229D, 225, 231D

    articulated dump truck
    D30D, D400E II D25D, D40D, D350E, D400D, D350E II D350D, D400E

    off-highway truck
    797, MT4400D AC