7X-0356: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0356: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0356
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 镀锌
    wheel tractor-scraper
    623H, 623G, 623K LRC 623K

    track-type tractor
    D10R, D10N, D6R II D7G, D5H, D10T, D7G2

    pipelayer
    572R, 583R, 578

    wheel-type loader
    994

    forest products
    HFW232 SH-58

    drill
    MD6250, MD6310

    articulated dump truck
    D350E II D400E, 730, 725, D300E, D400E II D250E, D350E