7X-0357: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0357: 螺栓

    零件号: 7X-0357
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 3.75
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 镀锌
    轮式装载机
    992D, 966F, 992C

    3500
    3508, 3508B, 3508C, G3508, 3512B

    吊管机
    572R, 583R, 572RII, 561M, 561H, 561N

    履带式推土机
    D6MXL, D5HIIXL

    履带式挖掘机
    235B, 235D, 235C

    非公路用卡车
    MT4400DAC

    铰接式卡车
    D300E, D250E, D250EII, D400E, D350E