7X-0358: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0358: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0358
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.00
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 镀锌
    pipelayer
    587R, 587T

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    track-type tractor
    D6R, D6R II D6G2 LGP D6G2 XL D7R, D6H XL D10T, D10N, D10R

    motor grader
    16H, 16H NA 14H NA 16G, 14H, 14G, 14M

    work tool


    wheel-type loader
    924K 988F, 988B, 988F II 938K 930K 926M 938M 930M

    wheel dozer
    834B, 844

    track-type loader
    963C, 963B

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D300E II D300E, D250E II D250E

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    836