7X-0362: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0362: 螺栓

    零件号: 7X-0362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    log loaders forestry
    320DFMLLB

    3500
    3508B 3516B 3516BHD 3512B 3512BHD 3508 SPF743

    track excavators
    245BII, 245D, 235D, 225B, 245, 231D, 235C, 229D, 227FB

    compactors
    815F, 815FII, 815B

    motor graders
    14M, 14H, 16H

    track type tractors
    D11TCD, D11T, D11R, D9N, D11RCD, D8NNSUC, D8N

    articulated trucks
    D300D

    15 to 18 liter
    C18

    forestry excavators
    320DFMGFB

    skidders
    545C, 535C, 525C

    petroleum products
    C18

    disc ripper-wt
    TL3-730 TL3-530 TL3-930

    wheel loaders
    970F, 966F, 966FII, 966E

    wheel dozers
    814F, 844KLRC, 814FII, 844, 844H, 844K, 814B

    forestry harvesting head-wt
    HH44DE