7X-0371: 六角头螺栓,镀锌
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    7X-0371: 六角头螺栓,镀锌

    SKU:7X-0371
    $1.00

    英寸

    添加至订购列表

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 表面处理: 镀锌
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC