7X-0372: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0372: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0372
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 2.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 镀锌
    wheel tractor-scraper
    621E, 651E, 621G, 621K, 623G, 627E, 627G, 623F, 621F, 657E, 623K LRC 623H, 627K, 627F, 627H, 657G, 621H, 631G, 613C II 637G

    engine - generator set
    3516 3508B 3516B 3512C 3512B 3512 PM3508 3508

    motor grader
    135H NA 120M, 12H NA 160H ES 12H ES 160H, 160H NA 143H, 120H NA 135H, 140H, 163H NA 120H, 120H ES 140H ES 12H, 140H NA 14H NA

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992D, 992C

    engine - industrial
    3508 3516 3512B 3512 G3508 G3516 G3512

    off-highway truck
    777G, 777F

    asphalt paver
    BG555E, AP-600D, AP-555E AS2302 AP-655D, AS2252C

    track-type tractor
    5A 4S 5P D6R, D6N D5H, D6R II D11R, D6H, 56 D6H XR D4H, D6M 6A 4 D6H XL 5S 6 6S 6SU 55, D4H III D6G2 LGP 4A 4P 5 56H D6T, D4H XL D11N, D6R III D6H II D7R LGP D5H XL D7R, D8R 54 D7R XR

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-350

    track-type loader
    963

    petroleum products
    3512B TH48-E80 3512 3516

    track-type skidder
    54H 4P

    excavator
    219D