7X-0373: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0373: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0373
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    wheel tractor-scraper
    657G, 637G, 651E, 637K, 627K LRC 627H, 627G, 627K, 657E, 621K, 621H

    paving compactor
    CS-563C CP-563C, CS-583C, CS-583, CS-531C, CS-533, CS-531, CP-533C, CP-563, CS-323 CP-533, CS-533C, CS-563 CS-573C, CP-323

    engine - generator set
    3516C

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992D, 992C

    tillage
    TL4 42 TL4 45 TL4 24 TL4 27 TL4 31 TL4 36

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    articulated dump truck
    D25D, D350D, D350E, D400E, D30D, D300D

    off-highway truck
    789D, MT4400D AC 785G

    oem solutions
    OEMS

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    6A D6R II D6R, 6S 6SU 6 55, D6H, 4 D6H XR D7R, D4H, 4P 5 D5H, 5S 5P D6H XL 56 4S 54 D6H II 56H D7G, 4A D4B, D4H XL D3B, D3, D5H XL D7G2 D4H III 3 53 5A

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    track-type loader
    973C, 935B, 931C, 935C, 973, 931, 935C II 931C II 931B, 973D

    track-type skidder
    527 54H 517 D4HTSK II D4HTSK III 4P D5HTSK II

    excavator
    245B, 231D, 229, 235C, 225B, 235D, 219D