7X-0374: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0374: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0374
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 4.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D4B, 10 59 D6R, D6R II D3C II 3 D10N, D3C, 10U 53 4P D4C, D3, D3B, 59L 10SU 58L 59N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 627E, 637E, 637G, 633D, 631G

    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425

    road reclaimer
    RR-250, SM-350, RM-350B, RM-350, SS-250B, SS-250, RR-250B, RM-250C

    wheel-type loader
    960F, 966F, 950F, 970F, 966F II 950F II

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    931C, 931B, 935C, 931, 935B

    excavator
    215B, 215C

    off-highway truck
    789D