7X-0378: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0378: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0378
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 6.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    816B

    underground articulated truck
    AD45B, AD40 AD55, AD60, AD45, AD55B, AE40 AE40 II

    asphalt paver
    AP-655D, BG1000E, AP-1055E AP-1000E BG1055E, AP-600D

    wheel tractor-scraper
    627F, 627G