7X-0380: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0380: 螺栓

    零件号: 7X-0380
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 0.37
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H, 854G, 844

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    SCT673 PR20B

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    track-type tractor
    8SU 8S D11T, 8A 59N 8U D11N, 58L 11 10 11SU 8 D9N, 9SU D8L, 9U 10U D11R, D8N, 11U 9 58 57H 59L D10, 10S 10C