7X-0381: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0381: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0381
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.37
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    generator
    SR4

    forest products
    SAT323T SAT323TSC SAT323 SAT325 SAT325T

    engine - generator set
    3406B G3306 3456 3406C 3306B

    paving compactor
    CS-663E, CP-663E, CS-683E

    skid steer loader
    299C 299D2 299D XHP 299D 299D2 XHP 289C

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C

    pipelayer
    587T, PL72, 587R, PL87, 583R

    track-type loader
    977

    engine - industrial
    3408 3412 G3406 SPF743 3408E 3408B 3412C HT400 3412E SPF343C 3408C

    track-type tractor
    D6T LGP D11T, 4S D7E, D10N, D10T2, D11R, D5H, D6T XW PAT 59L D3C III D5C III 59 10SU D6T, D6D, D6F SR 4A D10R, 4P D6T XW D4C III 59N D4H, 6S D6G, D6T XL D6E SR 55, 6A 10 4 D6T LGPPAT D6E 10U D7E LGP D6G SR 58L D6T XL PAT 5 6 54 D6D SR D5H XL D10T

    road reclaimer
    RR-250, SS-250B, RR-250B