7X-0383: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0383: 螺栓

    零件号: 7X-0383
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D8R D7R II 11 D7H, D5C III D7R, 7S D5H, D11T, D8R II 8SU 7 D8N, D3C III 57H 7U 7S LGP 8 D7R LGP D4C III D8T, 7SU 5S D10T2, D11R, 11U D10T, D11N, 8U 7A 11SU 5P 55, D7R XR 5 8A 5A D5H XL 57

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    pipelayer
    583R, 587T, 572R II 587R, PL87, 572R, 583T

    paving compactor
    CB-434B, CB-434, CB-434C

    engine - generator set
    3412C 3406C 3412 3512

    motor grader
    120H, 24, 12H NA 140H, 12H, 140H NA

    wheel dozer
    854K, 854G, 814K, 8A4K

    track-type loader
    973, 963B 963, 953C

    petroleum products
    3512E

    forest products
    2670C, 553C, 573C, 563C, 2470C, 586C, 2864C, 2570C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II