7X-0385: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0385: 螺栓

    零件号: 7X-0385
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 1.25
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    asphalt paver
    AP-800, AP-800B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R, D6R II D6H, D5H, 6SU 6 D6R, 56H D11T, 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N, D5H XL 55

    pipelayer
    589

    paving compactor
    CB-434B, CB-434C

    engine - generator set
    3516B 3512C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RM-250C, RM-500

    track-type loader
    973, 963

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    C32 C27 3516B