7X-0386: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0386: 螺栓

    零件号: 7X-0386
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, TS185 631G, 637G, TS225 633E

    paving compactor
    CP-533, CP-563, CS-563 CS-583, CS-573, CS-533

    wheel tractor scrapers
    631G

    engine - generator set
    3512B 3512C

    motor grader
    12M 2 120M, 160M 3 AWD 160M 3 140M 2 140K 2 160M 2 140, 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 12M 3 14L 120M 2 140M, 120K, 160K, 140M 3 160M, 140K, 120K 2 12K

    wheel-type loader
    928H, 924H

    engine - industrial
    3512C

    articulated dump truck
    D400E II D350E II

    motor graders
    12K, 160M, 140K, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track type tractors
    D10T, D10N, D10R, D10T2LRC

    off-highway truck
    785D

    articulated trucks
    D400EII

    pipelayers
    589

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    oem solutions
    CAT WDS

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6R II D6R, 10 10U 59 59N 59L 58L D10N, D10T2, D10R, 10SU

    wheel dozer
    814F, 814F II

    petroleum products
    3512C 3512B

    earthmoving compactor
    825C, 816F, 825 816F II