7X-0387: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0387: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0387
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    wheel-type loader
    990 II 992G

    forest products
    227

    wheel dozer
    854G, 844, 844H

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1055B, BG-2455C, BG-260C, AP-900B, AP-800, AP-1000B, BG-230D, AP-1000, AP-800D, BG-245C, AP-655C, AP-1000D, AP-1050B, BG-260D, AP-650B, BG-230, AP-800B AP-1055D, BG-225B, BG-2455D, BG-225C, AP-800C, BG-2255C, BG-240C, BG-210B

    excavator
    235C

    track-type loader
    963C, 973, 963

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G, 633E

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III