7X-0388: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0388: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0388
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    wheel-type loader
    960F, 950B, 950F II 950B/950E 950F, 950E, 980F, 966F, 970F

    petroleum products
    C15 C18

    engine - generator set
    C18 C15

    paving compactor
    CB-434, CB-434C, CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    off-highway truck
    794 AC

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627E, 631G, TS185 TS225 637K, 637G, 621E, 627F, 627G, 621G, 613G, 621H, 627B, 621F, 627H, 631E, 621K, TS180 TS220 627K LRC

    track-type tractor
    7S D7H, D11R, D7R II 7 57H D7R, 7U 7S LGP D11T, 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP