7X-0389: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0389: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0389
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 2.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 镀锌
    wheel-type loader
    990H, 992G, 990K, 992K, 990 II

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844H

    track-type loader
    963K

    wheel tractor-scraper
    623H, 621K, 627H, 657E, 627K, 621H, 657G, 627K LRC 623K LRC 623K

    track-type tractor
    D11T, D10T, D11R