7X-0393: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0393: 螺栓

    零件号: 7X-0393
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.25
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D9R

    wheel tractor-scraper
    631G, 637K, 637G, 631K, 637E, 631E

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    8A4K 814K

    engine - industrial
    SPT342

    earthmoving compactor
    816K