7X-0394: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0394: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0394
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    track-type tractor
    D10N, 11 D11R, 11SU 10SU D11N, D8R D10R, 59L 11U 10 10U 59 58L 59N

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    wheel dozer
    854K, 854G, 824G, 844, 844H

    petroleum products
    3512E 2016

    engine - industrial
    SPF743