7X-0396: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0396: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0396
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 6.25
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    asphalt paver
    BG-225C, AP-650B, BG-2255C, AP-655C, AP-800D, BG-230, BG-225B, AP-800C, BG-210B, BG-230D

    track-type tractor
    D11R, 59 D10R, 10SU D11N, 59L 10 D10T, D10N, 10U 58L 59N D10T2

    track-type loader
    973