7X-0402: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7X-0402: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 7X-0402
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    cold planer
    PR-450C, PR-450, PM-565B, PM-201

    challenger
    45, 55, 35

    engine - generator set
    PP3516

    track type tractors
    D8T, D6RLGP, D8RLRC

    off-highway truck
    MT4400D AC 69D

    asphalt paver
    BG-210B, BG-225B, AP-800C, BG-230

    track-type loader
    933, 931B, 931C, 931, 933C, 963, 931C II 939C, 935C II 935B, 939, 935C

    engine - industrial
    SCT673

    wheel tractor-scraper
    615C, 623F, 623H, 623E, 623G, 633E, 623K LRC

    track-type tractor
    3S D7G2 D6R, D6R II D9T, D6R XL D6T, D3C II 4P D6T LGP D6R III D4B, D8R D6H, D8R II D4C III D3B, D4C II D7G, D3, D6T XL D7R, D6T XW D7R II 5A PAT D5C PATLGP D6T LGPPAT D3C, D6H XR D3C III D6H XL D5C III D6R STD D9R, D8T, D6T XW PAT 3P 53 D4C, D5C PAT 3 D5C, D6T XL PAT D6R LGP